??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2719220000 - SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS
Lista materiale
Weidmueller 2719220000
Preview
Manufacturer Product ID
2719220000
Manufacturer Type Description
SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS
Description short
Sistema di codifica cavi, 2.5 - 4 mm, 5.7 mm, Caratteri stampati: senza, PC-ABS, TPU, bianco
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4050118888256
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
4 mm
label space present
Yes
color
white
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
4 mm
Min. diameter of conductors
3.300 mm
Min. cable diameter
2.500 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
4.800 mm
height
18.3 mm
width
5.9 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD