??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2719220000 - SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS
Nomenclature
Weidmueller 2719220000
Preview
Manufacturer Product ID
2719220000
Manufacturer Type Description
SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS
Description short
Système de codage des câbles, 2.5 - 4 mm, 5.7 mm, Caractères imprimés: sans, PC-ABS, TPU, blanc
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4050118888256
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
4 mm
label space present
Yes
color
white
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
4 mm
Min. diameter of conductors
3.300 mm
Min. cable diameter
2.500 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
4.800 mm
height
18.3 mm
width
5.9 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés