??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2719220000 - SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS
Stückliste
Weidmueller 2719220000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2719220000
Herstellertypbezeichnung
SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 2.5 - 4 mm, 5.7 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, PC-ABS, TPU, weiß
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118888256
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
4 mm
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
weiß
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
max. Aderdurchmesser
4 mm
min. Aderdurchmesser
3.300 mm
min. Kabeldurchmesser
2.500 mm
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
4.800 mm
Höhe
18.3 mm
Breite
5.9 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen