??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2719220000 - SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS
Kusovník
Weidmueller 2719220000
Preview
Manufacturer Product ID
2719220000
Manufacturer Type Description
SFM 4/18 3.3-4.0 MM WS
Description short
Systém kódování kabelů, 2.5 - 4 mm, 5.7 mm, Tištěné znaky: bez, PC-ABS, TPU, Bílá
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN-Code
4050118888256
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
4 mm
label space present
Yes
color
white
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
4 mm
Min. diameter of conductors
3.300 mm
Min. cable diameter
2.500 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
4.800 mm
height
18.3 mm
width
5.9 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model