??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 36
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2716-202 bis 2716-208 - Klemmenleiste für Leiterplatten 4 Lötstifte/Pol Rastermaß 15 mm / 0.591 in mit Betätigungshebeln
Stückliste
2716-205/000-006
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
1.5 - 16 mm²
Querschnitt
16 - 6 AWG
Abisolierlänge
12 -13 mm
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
76 A
Rastermaß
15.00 mm
Polzahl
Höhe
28.80 mm
Breite
mm
Tiefe
30.00 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
Bohrlochdurchmesser
1.6 + 0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen