??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 36
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2716-202 a 2716-208 - morsettiera per circuiti stampati 4 PIN/POLO PASSO 15 MM / 0.591 IN Con levetta di blocco/sblocco
Lista materiale
2716-205/000-006
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
1.5 - 16 mm²
Sezione
16 - 6 AWG
Lunghezza spelatura
12 -13 mm
Tensione rilevata
1000 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
76 A
Passo
15.00 mm
Numero di poli
Altezza
28.80 mm
Larghezza
mm
Profondita
30.00 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
Peso
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
Dimensions
1.6 + 0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD