??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 36
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2716-202 aż do 2716-208 - PCB TERMINAL STRIP 4 SOLDER PINS/POLE PIN SPACING 15 MM / 0.591 IN WITH LEVERS
Lista materiałowa
2716-205/000-006
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
1.5 - 16 mm²
Cross section
16 - 6 AWG
długość odizolowania przewodu
12 -13 mm
Measured voltage
1000 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
2
Current intensity
76 A
raster
15.00 mm
liczba biegunów
wysokość
28.80 mm
szerokość
mm
głębokość
30.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
masa
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
Dimensions
1.6 + 0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD