??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2716-202 à 2716-208 - Barrette à bornes pour circuits imprimés 4 broches à souder/pôle Pas 15 mm / 0,591 in avec leviers de manipulation
Nomenclature
2716-205/000-006
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
1.5 - 16 mm²
sections
16 - 6 AWG
Longueur de dénudage
12 -13 mm
tension de mesure
1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
2
ampérage
76 A
Pas
15.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
28.80 mm
Largeur
mm
Profondeur
30.00 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
Poids
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
Dimensions
1.6 + 0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés