??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 35
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2716-102 hasta 2716-108 - Regleta hasta tarjetas de C.I. 4 pines sldables/polo Paso 10 mm/0,394 in Palanca de accionamiento
Lista de materiales
2716-105/000-006
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
1.5 - 16 mm²
Sección
16 - 6 AWG
Longitud de pelado
12 -13 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
76 A
Paso
10.00 mm
Número de polos
Altura
28.80 mm
Ancho
mm
Profundidad
30.00 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
Peso
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
Dimensions
1.6 + 0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD