??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
271346 - LH-POEV 125K-1-ST
Stückliste
271346
LH-POEV 125K-1-ST
Artikelnummer des Herstellers
271346
Kurzbeschreibung
LH-POEV 125K-1-ST
EAN
4047526271343
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
37 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
250 kg
Gesamthöhe
165 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
2.173 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model