??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2712170000 - MF 10/8 MM BP WS
Nomenclature
Weidmueller 2712170000
Preview
Manufacturer Product ID
2712170000
Manufacturer Type Description
MF 10/8 MM BP WS
Description short
Repérage de blocs de jonction, Caractères imprimés: vierge, blanc
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
4050118749465
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
8 mm
height
10 mm
color
white
depth
0.7 mm
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Without halogens
Yes
Mass
0.00012 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés