??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2712170000 - MF 10/8 MM BP WS
Stückliste
Weidmueller 2712170000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2712170000
Herstellertypbezeichnung
MF 10/8 MM BP WS
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Aufgedruckte Zeichen: neutral, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118749465
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
8 mm
Höhe
10 mm
Farbe
weiß
Tiefe
0.7 mm
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
halogenfrei
Ja
Masse
0.00012 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen