??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2712120000 - SFX 11/60 MM BP GE
Nomenclature
Weidmueller 2712120000
Preview
Manufacturer Product ID
2712120000
Manufacturer Type Description
SFX 11/60 MM BP GE
Description short
Système de codage des câbles, 7 - 40 mm, 13 mm, Polyuréthane, jaune
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4050118749816
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
40 mm
color
yellow
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
500 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
7 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
0.6 mm
height
60 mm
width
13 mm
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés