??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2711850000 - ESG-LP 6/15 MM GE
Спецификация
Weidmueller 2711850000
Preview
Manufacturer Product ID
2711850000
Manufacturer Type Description
ESG-LP 6/15 MM GE
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 15 mm, Напечатанные символы: без, Полиэстер, желтый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118750089
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.05 mm
height
6 mm
width
15 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей