??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Instrumentos
Description
2711 - Transmissor digital de pesagem
Bill of material
2711-E
Part Number
2711-E
Linha
2711
Código
0042407
Descrição
Transmissor digital de pesagem 2711
Peso
300 g
FieldBus
FieldBus Descrição
2 portas Ethernet/IP (permite conexão em anel)
Porta 1
1 porta auxiliar Modbus RTU
Porta 2
1 porta Ethernet TCP/IP para AlfaWebMonitor
Porta 3
1 porta USB para configuração (IP do AlfaWebMonitor e Calibração)
Porta 4
1 canal de pesagem
Faixa de temperatura de armazenamento
-25°C à 70°C degree Celsius
Faixa de temperatura de operação
5°C à 50°C degree Celsius
Faixa de alimentação
8 à 32Vcc Vcc
Consumo
3,80W à 24Vcc (típico) W-Vcc
Grau de Proteção
IP-20
Dimensões
108x32x141 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés