??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2710080000 - ATTB 6 PE
Stückliste
Weidmueller 2710080000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2710080000
Herstellertypbezeichnung
ATTB 6 PE
Kurzbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, grün / gelb, orange
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4050118808100
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
10 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
130 °C
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Farbe
grün-gelb
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
PEN-Funktion möglich
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Masse
0.030 kg
Tiefe
67.95 mm
Höhe
100 mm
Breite
8.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen