??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 44
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2706-302 bis 2706-312 - Klemmenleisten mit Betätigungshebeln 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 12,5 mm/0.492 in ohne Brückerschacht
Stückliste
2706-307/000-004
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 6 mm²
Querschnitt
20 - 10 AWG
Abisolierlänge
11 - 12 mm
Spannung
1000 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
41 A
Rastermaß
12.50 mm
Polzahl
Höhe
25.50 mm
Breite
mm
Tiefe
26.00 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) - 5 mm
Bohrlochdurchmesser
1.8 + 0.1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen