??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 55
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2706-152 hasta 2706-162 - Regleta de bornas con teclas de accionamiento y slot para puentes Paso 7,5 mm / 0.295 in
Lista de materiales
2706-157/000-006
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 6 mm²
Sección
20 - 10 AWG
Longitud de pelado
11 - 12 mm
Tensión asignada según
630 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
41 A
Paso
7.50 mm
Número de polos
Altura
25.50 mm
Ancho
mm
Profundidad
30.00 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
Peso
g
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
Dimensions
1.8 + 0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD