??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 55
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2706-152 bis 2706-162 - Klemmenleiste mit Betätigungshebeln und Brückungsschacht Rastermaß 7.5 mm
Stückliste
2706-157/000-006
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 6 mm²
Querschnitt
20 - 10 AWG
Abisolierlänge
11 - 12 mm
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
41 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
Höhe
25.50 mm
Breite
mm
Tiefe
30.00 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
L = Polzahl x Rastermaß
Bohrlochdurchmesser
1.8 + 0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen