??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 55
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2706-152 a 2706-162 - Terminal strip with operating levers and jumper slot Passo 7,5 mm / 0,295 poll
Lista materiale
2706-157/000-006
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 6 mm²
Sezione
20 - 10 AWG
Lunghezza spelatura
11 - 12 mm
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
41 A
Passo
7.50 mm
Numero di poli
Altezza
25.50 mm
Larghezza
mm
Profondita
30.00 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
Peso
g
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
Dimensions
1.8 + 0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD