??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2702938 - PLD M 260 W-40/80 190/D40
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2702938
Product number of the Manufacturer
2702938
Description short
Lampe LED pour machine
Description long
Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement: 40 °/80 °, longueur: 190 mm, diamètre: 40 mm, indice de protection: IP67, pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants
Manufacturer Type Description
PLD M 260 W-40/80 190/D40
Preview
GTIN-Code
4055626443911
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
GTIN
4055626443911
Manufacturer product designation
Lampe LED pour machine
Product type
PLD M 260 W-40/80 190/D40
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
94054239
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés