??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2702938 - PLD M 260 W-40/80 190/D40
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2702938
Artikelnummer des Herstellers
2702938
Kurzbeschreibung
LED-Maschinenleuchte
Langbeschreibung
LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel: 40 °/80 °, Länge: 190 mm, Durchmesser: 40 mm, Schutzart: IP67, schwenkbar, resistent gegen Kühl- und Schmiermittel
Herstellertypbezeichnung
PLD M 260 W-40/80 190/D40
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626443911
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
GTIN
4055626443911
Herstellerproduktbezeichnung
LED-Maschinenleuchte
Herstellerprodukttyp
PLD M 260 W-40/80 190/D40
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
94054239
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen