??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2701402 - RAD-PIG-EF316-N-RSMA
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2701402
Product number of the Manufacturer
2701402
Description short
Câble d'antenne
Description long
Câble d'antenne pour traversée pour armoire électrique, diamètre : 3,2 mm, conducteur interne : flexible, atténuation : 0,6 / 0,9 / 1,4 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : N (femelle) -> RSMA (mâle), longueur de câble : 0,5 m
Manufacturer Type Description
RAD-PIG-EF316-N-RSMA
Preview
GTIN-Code
4046356746816
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
couleur
Blue
cable type
EF 316
longueur
0.500 m
type of connection (1)
RSMA (male)
screening effectiveness
0.600 dB
type of connector connection 1
RSMA (male)
type of connector connection 2
N (female)
connection type of connection (2)
N (female)
impedance
50 Ω
Utilisation pour produit
Câble d'antenne
type of connection (1)
Plug
type of connection (2)
Socket
GTIN
4046356746816
Manufacturer product designation
Câble d'antenne
Manufacturer product description
Câble d'antenne pour traversée pour armoire électrique, diamètre : 3,2 mm, conducteur interne : flexible, atténuation : 0,6 / 0,9 / 1,4 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : N (femelle) -> RSMA (mâle), longueur de câble : 0,5 m
Product type
RAD-PIG-EF316-N-RSMA
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85442000
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !