??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2701204 - FL RUGGED BOX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2701204
Artikelnummer des Herstellers
2701204
Kurzbeschreibung
Schaltkasten
Langbeschreibung
Schaltkasten zum robusten Aufbau von Funksystemen für Industrie-Anwendungen, IP66, 25 x 18 x 13 cm, Material Polycarbonat, grau, gebohrt, incl. Tragschiene, Stopfen und Verschraubungen, ohne Geräte
Herstellertypbezeichnung
FL RUGGED BOX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356724128
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Verwendung für Produkt
Schaltkasten
GTIN
4046356724128
Herstellerproduktbezeichnung
Schaltkasten
Herstellerproduktbeschreibung
Schaltkasten zum robusten Aufbau von Funksystemen für Industrie-Anwendungen, IP66, 25 x 18 x 13 cm, Material Polycarbonat, grau, gebohrt, incl. Tragschiene, Stopfen und Verschraubungen, ohne Geräte
Herstellerprodukttyp
FL RUGGED BOX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen