??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
270-585/281-507 - Borne pour actionneurs à 3 conducteurs, LED jaune, pour actionneur avec une sortie de commutation négative, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
270-585/281-507
No de produit
270-585/281-507
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
6 - 7 mm
Hauteur
39.00 mm
Largeur
5.00 mm
Profondeur
68.00 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
3
Couleur
gris
Poids
9.110 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés