??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
270-570 - Borne pour capteurs, 4 conducteurs, Introductions du conducteur en couleur, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
270-570
No de produit
270-570
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
6 - 7 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
18 A
Hauteur
39.00 mm
Largeur
5.00 mm
Profondeur
83.00 mm
Nombre des postes de serrage
5
Nombre des potentiels
4
Couleur
gris
Poids
10.484 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés