??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
270-570/281-507 - Morsetto per sensore per 4 conduttori, LED giallo, per sensori a commutazione NPN (del negativo), 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
270-570/281-507
Codice art.
270-570/281-507
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
Altezza
39.00 mm
Larghezza
5.00 mm
Profondita
83.00 mm
Numero di punti di connessione
5
Numero di potenziali
4
Colore
grigio
Comment
für NPN (minus)-schaltende Initiatoren
Peso
12.064 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
Filename
270-570_281-507
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD