??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
270-570/281-507 - 4-Leiter-Initiatorenklemme, LED gelb, für NPN-(minus-)schaltende Initiatoren, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
270-570/281-507
Bestell-Nr.
270-570/281-507
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
6 - 7 mm
Höhe
39.00 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
83.00 mm
Anzahl Klemmstellen
5
Anzahl Potential
4
Farbe
grau
Bemerkungen
für NPN (minus)-schaltende Initiatoren
Gewicht
12.064 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
Filename
270-570_281-507
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen