??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
270-564 - 3-przew. złączka zasilająca do czujników, wewnętrzne mostkowanie, 9 A, z otworami na przew. z kolor. nadrukiem, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
270-564
Nr zamówienia.
270-564
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
18 A
wysokość
39.00 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
68.00 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
3
kolor
pomarańczowa
masa
9.290 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD