??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
270-560/281-507 - Borna de sensores para 3 conductores, LED amarillo, para sensores NPN de conmutación (negativa), 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
270-560/281-507
Item-No.
270-560/281-507
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
6 - 7 mm
Altura
39.00 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
68.00 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
3
Color
gris
Peso
9.160 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD