??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
270-560/281-507 - 3-piętrowa złączka sygnałowa, żółta LED, typu NPN,, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
270-560/281-507
Nr zamówienia.
270-560/281-507
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
wysokość
39.00 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
68.00 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
3
kolor
szara
masa
9.160 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD