??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
270-480 - Contact de pontage, blank, 80 raccords, Courant nominal 18 A
Nomenclature
270-480
No de produit
270-480
Désignation
Contact de pontage, 80 raccords, couleurs argent
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
ampérage
18 A
Nbre de pôles
80
Hauteur
12.00 mm
Largeur
399.00 mm
Profondeur
0.80 mm
Couleur
couleurs argent
Poids
13.940 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés