??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
270-417 - Contact de pontage, blank, 17 raccords, Courant nominal 18 A
Nomenclature
270-417
No de produit
270-417
Désignation
Contact de pontage, 17 raccords, couleurs argent
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
ampérage
18 A
Nbre de pôles
17
Hauteur
12.00 mm
Largeur
84.00 mm
Profondeur
0.80 mm
Couleur
couleurs argent
Poids
3.000 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés