??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Durable
Description
27/28/39 Series - Medium Duty Series – Up to 1,250LB
Bill of material
27ZZ34HZ8317YY
Part Number
27ZZ34HZ8317YY
Series
Overall Size
Bolt Hole Pattern
2-5/8" x 3-5/8" to 3" x 3"
Mounting Bolt Size
3/8 Дюйм
Wheel Dia.
Дюйм
Overall Height
Дюйм
Tread Width
Дюйм
Wheel Type
Load Cap.
0 lbs
Wheel Color
Bearing Options
Swivel Radius
3 1/4 Дюйм
Brake Options
4-Position Lock
Thread Guards
Toe Guard
Raceway Seal (LY)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей