27ZZ34HZ8317YY
Durable
Powered by
CAD모델 선택
{durable_usa/27_28_39_asmtab.prj},{NB=27ZZ34HZ8317YY},{SERIES=27},{OS=17},{D=3.25},{H=4.25000000},{W=1.50000000},{WT=ZZ},{WC=Z},{BO=83},{BR=YY},{PL=},{THG=},{TG=},{RS=},{PPATH=27_28_39_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Durable
Description
27/28/39 Series - Medium Duty Series – Up to 1,250LB
Bill of material
27ZZ34HZ8317YY
Part Number
27ZZ34HZ8317YY
Series
27 Series
28 Series
27 Series
28 Series
Overall Size
Plate Size - 4" x 4-15/32"
Plate Size - 3-53/64" x 4-13/32"
Plate Size - 5" x 5-1/2"
Plate Size - 140mm x 110mm
Plate Size - 5-5/16" x 6-11/16"
Stem Size - 3/4"-10 x 2-1/4"
Stem Size - 3/4"-16 x 1-1/4"
Stem Size - 3/4"-10 x 4"
Stem Size - 3/4"-10 x 5-1/2"
Stem Size - 1"-8 x 4"
Plate Size - 4" x 4-15/32"
Plate Size - 3-53/64" x 4-13/32"
Plate Size - 5" x 5-1/2"
Plate Size - 140mm x 110mm
Plate Size - 5-5/16" x 6-11/16"
Stem Size - 3/4"-10 x 2-1/4"
Stem Size - 3/4"-16 x 1-1/4"
Stem Size - 3/4"-10 x 4"
Stem Size - 3/4"-10 x 5-1/2"
Stem Size - 1"-8 x 4"
Bolt Hole Pattern
2-5/8" x 3-5/8" to 3" x 3"
Mounting Bolt Size
3/8
인치
Wheel Dia.
3.25
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
10.00
3.25
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
10.00
인치
Overall Height
4 1/4
4 1/4
인치
Tread Width
1 1/2
2
1 1/2
2
인치
Wheel Type
Yoke Only ✔
Yoke Only
Yoke Only
Polyon™
Polyon™
High-Temp Phenolic
High-Temp Phenolic
Phenolic
Phenolic
Semi-Steel
Semi-Steel
Load Cap.
0
lbs
Wheel Color
Zinc
Zinc
Bearing Options
83
83
Swivel Radius
3 1/4
인치
Brake Options
None
None
4-Position Lock
None
4-Position Lock
None
4-Position Lock
Thread Guards
N/A
N/A
Toe Guard
N/A
N/A
Raceway Seal (LY)
None
Raceway Seal
None
Raceway Seal
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성