??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2697440000 - SAKDKSI 4 LD 1D 110V AC/DC
Lista materiałowa
Weidmueller 2697440000
Preview
Manufacturer Product ID
2697440000
Manufacturer Type Description
SAKDKSI 4 LD 1D 110V AC/DC
Description short
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, 4 mm², 500, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, szary
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Z wyciąganym nośnikiem na bezpiecznik.
GTIN-Code
4050118890105
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
max. supply voltage for defect display
500 V
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
min. supply voltage for defect display
500 V
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
6.300 A
Number of levels
2
color
gray
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
Connection type
Screw connection
Voltage type for the defective display
AC/DC
Combustibility class
V0
Design of display of defects
LED
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
4 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Design
swiveling
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
500 V
Mass
0.023 kg
depth
61.484 mm
height
74 mm
width
8.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD