??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2697440000 - SAKDKSI 4 LD 1D 110V AC/DC
Stückliste
Weidmueller 2697440000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2697440000
Herstellertypbezeichnung
SAKDKSI 4 LD 1D 110V AC/DC
Kurzbeschreibung
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 500, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, grau
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
GTIN
4050118890105
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
max. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
500 V
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
min. Versorgungsspannung (Defektanzeige)
500 V
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
6.300 A
Anzahl der Etagen
2
Farbe
grau
Ausführung des Sicherungseinsatzes
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Art der Spannung (Defektanzeige)
AC/DC
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Art des Anzeigeelements (Defektanzeige)
LED
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Ausführung des Sicherungshalters
schwenkbar
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
500 V
Masse
0.023 kg
Tiefe
61.484 mm
Höhe
74 mm
Breite
8.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen