??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2697000000 - SAKDK 2.5V BL
Lista materiałowa
Weidmueller 2697000000
Preview
Manufacturer Product ID
2697000000
Manufacturer Type Description
SAKDK 2.5V BL
Description short
Zacisk modułowy wielorzędowy, złącze śrubowe, 2.5 mm², 500, 24 A, liczba poziomów: 2, niebieski
Description long
Blok zaciskowy z wieloma poziomami służący w celu podłączenia lub połączenia przewodników ze stałym bezpiecznym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Kompaktowa konstrukcja.
GTIN-Code
4050118890006
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
24 A
Number of contact points per level
2
Number of levels
2
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
color
blue
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
Max. line cross section, rigid
4 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
500 V
Mass
0.014 kg
depth
61.134 mm
height
60 mm
width
5.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD