269613
Blickle
Räder und Rollen für Gabelhubwagen, Stapler und andere Flurförderfahrzeuge
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/gabelhubwagen2c20stapler2c20flurfoerderfahrzeuge/269613.prj},{NB=269613},{MANUID=269613},{RADDURCHM=75},{RADBREITE=40},{TRAGF4KMH=340},{WEIGHT=0.627},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{HTH_75X40_20_40K=../_pool_/e1/ee/hth_75x40_20-40k_269613.png},{DESCSHORT=HTH 75x40/20-40K}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
269613 - HTH 75x40/20-40K
Stückliste
269613
HTH 75x40/20-40K
Artikelnummer des Herstellers
269613
Kurzbeschreibung
HTH 75x40/20-40K
EAN
4047526269616
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
75
mm
Radbreite
40
mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
340
kg
Stückgewicht (kg)
0.627
kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Metall
Produkttyp
Hubwagenrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성