??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2694220000 - A2C 95/120 3FT-FE-DM
Спецификация
Weidmueller 2694220000
Preview
Manufacturer Product ID
2694220000
Manufacturer Type Description
A2C 95/120 3FT-FE-DM
Description short
Проходная клеммная колодка, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN-Code
4064675266549
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
95 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
120 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
25 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
25 mm²
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
232 A
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
232 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
7.420 W
color
beige
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
120 mm²
Max. line cross section, rigid
120 mm²
Min. line cross section, flexible
25 mm²
Min. line cross section, rigid
25 mm²
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
1000 V
Mass
0.700 kg
depth
89.65 mm
height
133.44 mm
width
103 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей