??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2690440000 - AEB ITB 2.5/4 BB BL
Спецификация
Weidmueller 2690440000
Preview
Manufacturer Product ID
2690440000
Manufacturer Type Description
AEB ITB 2.5/4 BB BL
Description short
Концевой стопор, Материал Wemid, синий, зафиксированный
Description long
Торцевой кронштейн обеспечивает прочную и надежную установку на монтажной рейке и предотвращает проскальзывание. Торцевой кронштейн имеет возможности маркировки для групповых маркеров и возможность установки диагностических заглушек.
GTIN-Code
4064675266464
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Plastic
Type of locking
screwless
Combustibility class
V0
Mass
0.010 kg
depth
50.150 mm
height
104.467 mm
width
6.100 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей