??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2682600000 - IE-CS-MBGW-2TX-1COM
Stückliste
Weidmueller 2682600000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2682600000
Herstellertypbezeichnung
IE-CS-MBGW-2TX-1COM
Kurzbeschreibung
Ethernetkonverter (Seriell)
Langbeschreibung
Ethernetkonverter mit serieller Schnittstelle.
GTIN
4050118692112
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP)
IP30
Masse
0.230 kg
Tiefe
88.301 mm
Höhe
119.05 mm
Breite
26.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen