??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2682390000 - IE-SW-EL06-4POE-2SC
Спецификация
Weidmueller 2682390000
Preview
Manufacturer Product ID
2682390000
Manufacturer Type Description
IE-SW-EL06-4POE-2SC
Description short
Переключатель питания от сети Ethernet, unmanaged PoE, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC, многомодовый, IP30, -40 °C...75 °C
Description long
Сетевой коммутатор сети Ethernet для обмена данными между участниками сетей Ethernet.
GTIN-Code
4050118692327
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Function
Unmanaged switch
degree of protection
IP30
Mass
0.760 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей