??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2682320000 - IE-SW-AL24M-24TX
Спецификация
Weidmueller 2682320000
Preview
Manufacturer Product ID
2682320000
Manufacturer Type Description
IE-SW-AL24M-24TX
Description short
Сетевой коммутатор (контролируемый) managed, Fast Ethernet, Количество портов: 24 x RJ45, -40 °C...75 °C, IP30
Description long
Сетевой коммутатор для обмена данными между устройствами в сетях Ethernet.
GTIN-Code
4050118692396
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Transmission rate
100 Mbps
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
1.645 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей