??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2682270000 - IE-SW-AL06LM-4TX-2SCS
Stückliste
Weidmueller 2682270000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2682270000
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-AL06LM-4TX-2SCS
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (managed) Lite Managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x RJ45, 2 * SC Single-mode, -40 °C...75 °C, IP30
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118692440
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Übertragungsrate
100 Mbit/s
Funktionserweiterung möglich
Nein
Montageart
Hutschiene TH35
Schutzart (IP)
IP30
Masse
1.004 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen