??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2680230000 - CMA-61-1500-5A-5VA-0,5
Спецификация
Weidmueller 2680230000
Preview
Manufacturer Product ID
2680230000
Manufacturer Type Description
CMA-61-1500-5A-5VA-0,5
Description short
Трансформатор тока, трансформатор тока закрытого типа
Description long
Устройство для точного измерения потребления тока нагрузки, подключенной с использованием средних квадратических значений. Асимметричный кабельный ввод и компактный дизайн.
GTIN-Code
4050118696585
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Width of the opening
63 mm
Height of the opening
10 mm
shock-hazard protection present
Yes
copper rail present
Yes
Primary rated current In
1500 A
snap-on mount present
No
Secondary connection
Plug-in connection
Over-current limitation factor
FS 5
accuracy class
0.500 1
weight
415 g
Number of primary inputs
1
measurement accuracy
0.500 %
Design
Miscellaneous
Certification
No
Mass
0.415 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей