??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2680230000 - CMA-61-1500-5A-5VA-0,5
Lista materiałowa
Weidmueller 2680230000
Preview
Manufacturer Product ID
2680230000
Manufacturer Type Description
CMA-61-1500-5A-5VA-0,5
Description short
Przekładnik prądowy, zamknięty przekładnik prądowy
Description long
Urządzenie służące do precyzyjnych pomiarów bierzącego zużycia prądu obciążenia wtórnego podłączonego za pomocą metody wartości rms. Niesymetryczne przepusty kablowe i kompaktowa konstrukcja.
GTIN-Code
4050118696585
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Width of the opening
63 mm
Height of the opening
10 mm
shock-hazard protection present
Yes
copper rail present
Yes
Primary rated current In
1500 A
snap-on mount present
No
Secondary connection
Plug-in connection
Over-current limitation factor
FS 5
accuracy class
0.500 1
weight
415 g
Number of primary inputs
1
measurement accuracy
0.500 %
Design
Miscellaneous
Certification
No
Mass
0.415 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD