??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2680230000 - CMA-61-1500-5A-5VA-0,5
Lista materiale
Weidmueller 2680230000
Preview
Manufacturer Product ID
2680230000
Manufacturer Type Description
CMA-61-1500-5A-5VA-0,5
Description short
Convertitore di corrente, convertitore di corrente chiuso
Description long
Dispositivo per la misurazione precisa dell'assorbimento di corrente di un carico collegato tramite metodi di valore quadratico medio (RMS). Cavo asimmetrico, passante e a ingombro minimo.
GTIN-Code
4050118696585
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Width of the opening
63 mm
Height of the opening
10 mm
shock-hazard protection present
Yes
copper rail present
Yes
Primary rated current In
1500 A
snap-on mount present
No
Secondary connection
Plug-in connection
Over-current limitation factor
FS 5
accuracy class
0.500 1
weight
415 g
Number of primary inputs
1
measurement accuracy
0.500 %
Design
Miscellaneous
Certification
No
Mass
0.415 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD