??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2680190000 - CMA-101-2500-5A-10VA-1
Stückliste
Weidmueller 2680190000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2680190000
Herstellertypbezeichnung
CMA-101-2500-5A-10VA-1
Kurzbeschreibung
Stromwandler, geschlossener Stromwandler
Langbeschreibung
Gerät zum präzisen Messen des Stromverbrauchs einer angeschlossenen Last durch Echtwerteffektivverfahren. Asymmetrische Kabeldurchführung und platzsparende Bauform.
GTIN
4050118696516
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Breite der Öffnung
100 mm
Höhe der Öffnung
10 mm
Berührungsschutz vorhanden
Ja
Kupferschiene vorhanden
Ja
primärer Bemessungsstrom
2500 A
Schnappbefestigung vorhanden
Nein
Sekundäranschluss
Steckanschluss
Überstrombegrenzungsfaktor
FS 5
Genauigkeitsklasse
1 1
Gewicht
660 g
Anzahl der Primäreingänge
1
Messgenauigkeit
1 %
Ausführung
Sonstiges
beglaubigt
Nein
Masse
0.660 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen