??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2680160000 - CMA-51-1250-5A-5VA-1
Nomenclature
Weidmueller 2680160000
Preview
Manufacturer Product ID
2680160000
Manufacturer Type Description
CMA-51-1250-5A-5VA-1
Description short
Transformateur de courant, transformateur de courant fermé
Description long
Dispositif de mesure précise de la consommation de courant d'une charge connectée par la méthode rms. Passage de câble asymétrique et conception compacte.
GTIN-Code
4050118696509
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Width of the opening
50 mm
Height of the opening
12 mm
shock-hazard protection present
Yes
copper rail present
Yes
Primary rated current In
1250 A
snap-on mount present
No
Secondary connection
Plug-in connection
Over-current limitation factor
FS 5
accuracy class
1 1
weight
402 g
Number of primary inputs
1
measurement accuracy
1 %
Design
Miscellaneous
Certification
No
Mass
0.402 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés